| シート溶接ラインへの弊社の提案 |
| オートコネクタ |
フリーフローコンベアのパレット上ワーククランプシリンダへのエアー配管を自動着脱化。
従来プレートにゴムパッキンを付けたものを使用していたがエアー洩れがすぐ発生しエアーロスの改善。 |

 |
使用流体
|
エア |
| 使用圧力 |
0.9MPa |
| オリフィス |
2mm 5mm 10mm |
| 芯ぶれ許容 |
半径1.5mm 2mm 2.5mm |
|
オートコネクタ |
|
| ドア溶接ラインへの弊社の提案 |
| オートコネクタ |
・上面で組立作業、下面で製品の取外し・取付けを行い装置の稼動率を高めます。
・冶具へのエア供給にオートコネクタを使い、冶具の回転時に自動着脱を行います。
・ロータリージョイントやケーブルベアを使うより装置がコンパクトになります。
・また、オートコネクタにより、回転システムが可能となり、コストダウン、メンテナンスに効果があります。 |
 |

2XFT-10ジョイント型 |
|
| ピアス&タッカーへの弊社の提案 |
| オートコネクタ |
型自動交換装置と連動して型内部に必要なユーティリティー用配線・配管の着脱作業を自動化し、段取り変え時間の短縮を図れます。
接続ミスによる不良品の削減します。
作業の安全性向上します。
流体用ジョイントはノンスピル構造で外部への流体洩れが殆どないので床を汚しません。 |
 |

ES-20 電気ジョイント
|

HNSシリーズ 油圧ジョイント |

MTシリーズ エア用ジョイント |
|
|
|
| お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。 |