|
自動パレット交換装置(APC)を備えたマシニングセンタです。
マシニングセンタとは、工具の自動交換機能を備えた数値制御(NC)工作機械で、フライス削り、穴あけなどの様々な作業を、一回の工作物取り付けで、ほぼ完全に自動的に行うことができます。 |
| 弊社の提案するマシニングセンタAPCでのオートコネクタ使用法 |
 |
HNSシリーズ
| 配管サイズ |
1/8~1 |
| 使用圧力 |
MAX 21MPa |
| 分離時の残留量 |
0.1cc以下 |
|
オートコネクタ
マルチタイプ使用 |
  |
面タッチタイプの接続面で凹凸がなく洗浄が簡単に出来ます。
接続芯の振れは半径1.5mmの範囲で許容する事ができます。 |
|
| お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。 |
|