*
商品紹介(オートコネクタ)
製品切換装置
ユーティリティ切換装置
カプラ・コネクタ
*
アプリケーション
食品業界
ファインケミカル業界
医薬品・医薬部外品業界
鉄鋼業界
自動車業界
その他業界
*
カタログダウンロード
*
会社案内
*
 
 
 TOP > アプリケーション > 鉄鋼業界 > 製鋼設備

     製鋼設備
製鋼設備とは銑鉄に含まれる炭素や不純物を除いて、鋼にする設備です。
   レードルターレット(製鋼設備)への弊社の提案
マルチタイプのオートコネクタ(ユーティリティー配管)
・レードルターレット上より鍋側に装着されているSN装置へのユーティリティー供給配管及びAMEPA微弱信号配線の着脱作業を自動化し、省人化及び操業の効率化が図れます。
・作業者の作業環境改善、安全性を向上できます。
・接続ミスによる不良ゼロになります。
接続時の芯ぶれ許容量 水平方向 ±30mm
垂直方向 ±20mm
接続方向(前後) ±100mm
接続面傾斜 1/30
接続配線・配管 油圧

21MPa、15A、2口

油圧 1MPa、10A、2口
LPG 0.5MPa、15A、2口
エアー 1MPa、20A、2口
電気配線 微弱信号5P

オートコネクタ(マルチタイプ)
   タンディッシュカーへの弊社の提案(製鋼設備)
マルチタイプのオートコネクタ (タンディッシュカー)
・自動化による省人化。
・生産性の向上。
・人為的ミスの防止、安全性の向上。
接続配管 エアー・不活性ガス 5本
4本
油圧 2本
使用圧力 ガス

0.9MPa

1.5MPa
油圧 21MPa
概略寸法 W900 L1500 H1000

オートコネクタ(マルチタイプ)
   レードルバブリング用への弊社の提案(製鋼設備)
マルチタイプのオートコネクタ
・台車上のレードルにバブリング用アルゴンや冷却用 エアー配管の着脱作業を遠隔操作でできます。
・作業者を悪環境から開放し、安全性が向上します。
接続時の芯ぶれ許容量 水平方向 ±100mm
垂直方向 ±25mm
着脱方向 ±50mm
傾斜角度 ±2°
使用流体 エアー・不活性ガス

1MPa

周囲雰囲気 粉塵多い MAX.100℃
着脱ストローク MAX. 1500mm
着脱スピード 150mm/sec
概略寸法 W860 L3500 H680

オートコネクタ(マルチタイプ)

分離後退時
レードル側

接続前進時
   お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。
ナブテスコ株式会社 舶用カンパニー 営業部 産機チーム
TEL:03-5470-2411 FAX:03-5470-2417
ページトップへ
TOPお問い合わせ会社案内
©2005 Nabtesco, Inc. All rights reserved.