*
商品紹介(オートコネクタ)
製品切換装置
ユーティリティ切換装置
カプラ・コネクタ
*
アプリケーション
食品業界
ファインケミカル業界
医薬品・医薬部外品業界
鉄鋼業界
自動車業界
その他業界
*
カタログダウンロード
*
会社案内
*
 
 
 TOP > アプリケーション > 鉄鋼業界 > 圧延設備

     圧延設備
   圧延設備とは
金属材料を回転するロールの間に通して塑性変形を行う設備を圧延設備といいます。
   小形連続圧延設備への弊社の提案
マルチタイプのオートコネクタ(ユーティリティー配管)
・自動化(多種少量生産に対応できる)
・生産性の向上(ロール交換作業の時間短縮)
・安全性の向上(危険な場所に人が近寄らない)
・接続ミスの防止
接続回路 20A 2本、15A 4本
使用圧力

21MPa

自動開閉防塵カバー付
概略寸法 W490 L700 H300

オートコネクタ(マルチタイプ)

   タンデムミルバックアップロールへの弊社の提案(オイル潤滑方式)
マルチタイプのオートコネクタ(下バックアップロール用)
・下部バックアップロールの配管着脱作業はピット内に入って行う作業の為、狭い場所での汚れ作業を改善します。
・作業者の安全と作業環境の改善が図れます。
・自動化により作業開始から終了までの安全確認及び配管着脱作業の時間を短縮できます。
給油配管 100A(WS・DS集合)
排油配管 175A(WS・DS集合)

オートコネクタ(マルチタイプ)

上バックアップロール(給油・排油)

下部バックアップロール(給油・排油)

   弊社の提案する形鋼ミル用電気オートコネクタ
マルチタイプのオートコネクタ

分離時
接続時の芯ぶれ許容量 水平方向 ±10mm
(接続後±50mm)
垂直方向 ±10mm
(接続後100mm下降)
着脱方向 ±20mm
(ストローク600mm)
接続ピン数 φ2.41 160 ピン

 

防塵 分離時簡易カバー付
接続時IP54

オートコネクタ(マルチタイプ)

接続時
   お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。
ナブテスコ株式会社 舶用カンパニー 営業部 産機チーム
TEL:03-5470-2412 FAX:03-5470-2417
ページトップへ
TOPお問い合わせ会社案内
©2005 Nabtesco, Inc. All rights reserved.