*
商品紹介(オートコネクタ)
製品切換装置
ユーティリティ切換装置
カプラ・コネクタ
*
アプリケーション
食品業界
ファインケミカル業界
医薬品・医薬部外品業界
鉄鋼業界
自動車業界
その他業界
*
カタログダウンロード
*
会社案内
*
 
 
 TOP > アプリケーション > 鉄鋼業界 > 輸送設備

     輸送設備
   弊社の提案する混銑車(トピードカー)電源自動着脱装置
電気AC上下方向許容量 
±100mm (地上側電気NJ待機高さ=1,000mm)
電気AC水平方向許容量

400mm (車両に沿ってのシフトストローク)

電気AC前後方向ストローク 700mm (車両に向って近づくリーチストローク)
電気AC接続面追従角度 ±4度(3次元)
押付け力 約400kg
車両 地上側電源
   天井クレーン&電動吊具への弊社の提案

本装置は天井クレーン作業で電動吊り具を交換する場合、フック掛け作業が終った状態でシーブボックスと吊り具間の電気配線を遠隔操作で自動的に着脱する装置です。

省力化に貢献します。

着脱可能範囲 水平方向  半径50mm
接続電極 Φ5-16ピン(30A用)
Φ2.41-22ピン(5A用)
着脱時間 接続又は分離動作で各々約1分
   弊社の提案するフルトレーラ用自動電空着脱装置
接続空気管 3本(1本は接続確認用)
接続電気配線 7芯
連結可能範囲 ルネット左右相対間隔 240mm以下
ルネット左右進入角度 35度以下
走行可能範囲 左右傾き角度 5度以下
上下揺れ角度 7度以下
   お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。
ナブテスコ株式会社 舶用カンパニー 営業部 産機チーム
TEL:03-5470-2411 FAX:03-5470-2417
ページトップへ
TOPお問い合わせ会社案内
©2005 Nabtesco, Inc. All rights reserved.