*
商品紹介(オートコネクタ)
製品切換装置
ユーティリティ切換装置
カプラ・コネクタ
*
アプリケーション
食品業界
ファインケミカル業界
医薬品・医薬部外品業界
鉄鋼業界
自動車業界
その他業界
*
カタログダウンロード
*
会社案内
*
 
 
 TOP > 商品紹介 > カプラ・コネクタ > ALL-PTFEカプラ

     ALL-PTFEカプラ


   ALL-PTFEカプラとは
ALL-PTFE カプラとは、内弁が一体成形(PTFE)されており、内弁開閉時の摺動部分が接液部と遮断されており製品汚染を防ぎます。無菌状態の維持が重要な殺菌、滅菌工程以降のラインに最適であり、この分野での製造設備で要求される機能(安全性、洗浄性、耐久性)と小型・軽量化を追及した製品です。

また、内弁を含めてカプラ内の全ての接液部の部品はPTFE で構成されている為、プロセス流体への金属イオンの溶出が無いので、半導体分野で使用されるウェハ洗浄液や基板コート剤などの薬品を対象とした設備への導入が可能です。

ALL-PTFEカプラ外観
ALL-PTFEカプラ外観
PTFE 製一体成型内弁
PTFE 製一体成型内弁
   ナブテスコのALL-PTFEカプラの特長
メリット 理由
高い洗浄性 内部構造が非常にシンプルで流体の滞留部がない
軸部局所SIP不要 内弁開閉機構を接液部と完全隔離
コンタミの撲滅 シール部品への廻り込みがない独自の固定方法を採用
金属イオンの溶出を嫌う流体へ使用可能 接液部材質が全てPTFE で構成
優れたメンテナンス性 従来型同サイズ弁に比べ、小型・軽量化を実現
   標準仕様
仕様
駆動方法 常時閉型空気圧駆動式
接液部材質 PTFE ※O リング材質は任意選定可能
適用流体 各種プロセス流体/不活性ガス
適用流体温度 0~100℃(ただし凍結なき事)
最高洗浄温度 143℃(蒸気/熱水0.5MPa 以下)
使用圧力 常用0.6MPa(本体耐圧1.0MPa)
最小通路断面積 接続配管断面積以上
内弁の開閉耐久性 20,000 回(社内耐久試験10 万回クリア)
(清水~150℃蒸気、0.2~0.5MPa での連続作動耐久回数)
操作空気圧力 0.4MPa
   内部構造
内部構造
   お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。
ナブテスコ株式会社 舶用カンパニー 営業部 東京営業Gr.
TEL:03-5213-1155 FAX:03-5213-1173
ページトップへ
TOPお問い合わせ会社案内
©2005 Nabtesco, Inc. All rights reserved.