*
商品紹介(オートコネクタ)
製品切換装置
ユーティリティ切換装置
カプラ・コネクタ
*
アプリケーション
食品業界
ファインケミカル業界
医薬品・医薬部外品業界
鉄鋼業界
自動車業界
その他業界
*
カタログダウンロード
*
会社案内
*
 
 
 TOP > 商品紹介 > ユーティリティ切換装置 > 防爆型電気コネクタシステム

     防爆型電気コネクタシステム(BOAVAC)
   防爆型電気コネクタシステム(BOAVAC)とは
BOAVAC ; Best Organized Air Ventiration Armored Connector

防爆環境下のプラントにおいて、モータ電源等の動力線やセンサ等の制御線の完全自動着脱を実現した世界で唯一のシステムです。

   防爆型電気コネクタシステム 特長
防爆環境下における電気の自動着脱が可能
動力線/制御線の接続を1ユニットで実現
設備側への負担を軽減する大きな偏芯許容量
防爆検定合格の安心/安全なシステム

 防爆型電気コネクタシステム基本仕様
防爆構造 内圧パージ方式
防爆等級 ExpdⅡCT4(f2G4相当)
設置場所 第1種危険場所
接続対象 動力線 Max8 系統
(440V/30A)
制御線 Max32 系統
(125V/3.75A)
偏芯許容量 天地方向±10mm
左右方向±10mm
接続方向±10mm
平行度  ±2°

 型 式
・BOAVAC-8
・BOAVAC-20
・BOAVAC-32
   主な実績例
塗料製造工場の移動槽プラント
   お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。
ナブテスコ株式会社 舶用カンパニー 営業部 東京営業Gr.
TEL:03-5213-1155 FAX:03-5213-1173
ページトップへ
TOPお問い合わせ会社案内
©2005 Nabtesco, Inc. All rights reserved.