*
商品紹介(オートコネクタ)
製品切換装置
ユーティリティ切換装置
カプラ・コネクタ
*
アプリケーション
食品業界
ファインケミカル業界
医薬品・医薬部外品業界
鉄鋼業界
自動車業界
その他業界
*
カタログダウンロード
*
会社案内
*
 
 
 TOP > 商品紹介 > ユーティリティ切換装置

     ユーティリティ切換装置

  省力化装置の問題
人手作業による切換
流体用手動クイックカプラや電気用手動カプラは手作業での時間短縮や安全性を目的としていますが、根本的な3K作業の改善にはなりません。
又、手動カプラでは自動化を目的とした設備の遠隔操作の実現ができません。

接続芯ブレ
人が着脱をする場合には精密な嵌合でも接続する事ができますが、その手動カプラを使って自動化するのことは非常に困難です。
設備間には必ず接続芯ブレがあって、その接続芯を調芯する機能が必要となります。

   弊社の提案するユーティリティ切換装置では
ユーティリティ切換装置には自動着脱用のカプラ・コネクタ、調芯機能、ロック機能、防塵機能を組込んだマルチユニットを構成する事により、確実に短時間で複数の配管・配線を着脱する事が可能となって、生産性の向上と作業者の環境改善に多いに活躍します。
   ナブテスコのユーティリティ切換装置の特長
ナブテスコでは30年以上に渡り、鉄鋼産業、自動車産業、機械産業で多数の実績を持ちノウハウをベースとして、更に新しい技術を取り入れて、お客様の要求を満足する切換装置の設計・製作を致します。
   ラインナップ
あらゆる流体に対応したマルチユニット
 一般的に使用される、油圧・水圧・空圧の他に
 高圧油圧100MPa ・可燃性ガス ・酸素 ・高粘度流体 ・化学薬品 ・粉体での実績が有ります。
電源・信号対応した電気コネクタを組込んだマルチユニット
 接触抵抗の少ない多芯スプリングワイヤ方式を使用した自動着脱用電気コネクタを採用しておりますので安定した抵抗値が得られることより、大電流にも微弱信号にも対応することが出来ます。
 流体用コネクタとの複合したマルチユニットも製作できます。
防爆型電気コネクタシステム、BOAVAC(ボーバック)
 内圧防爆構造のボーバックは、コンタクト接点部分を常にパージガス雰囲気で保持されていますので、きわめて安全性の高い全自動電気マルチユニットです。
   主な実績例

・連続鋳造設備(レードル・ターレット、タンディッシュカー、鋳型、ファーネス、他付帯設備)
・連続圧延設備(HOT、COLD、形鋼、棒鋼、線材、他付帯設備)
・レードル台車・トピードカー・大形クレーン・特殊運搬車両、他
・金型成形機自動金型交換装置(インジェクションマシン、ダイキャストマシン、板金プレス、他)
・自動溶接成形ライン(ツールチェンジャー、ガンチェンジャー、ジグ交換装置、他)
・パレット搬送式自動組立・検査ライン
・工作機械(パレットチェンジャー、ツールチェンジャー、他)

   お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。
ナブテスコ株式会社 舶用カンパニー 営業部 東京営業Gr.
TEL:03-5213-1155 FAX:03-5213-1173
ページトップへ
TOPお問い合わせ会社案内
©2005 Nabtesco, Inc. All rights reserved.