*
商品紹介(オートコネクタ)
製品切換装置
ユーティリティ切換装置
カプラ・コネクタ
*
アプリケーション
食品業界
ファインケミカル業界
医薬品・医薬部外品業界
鉄鋼業界
自動車業界
その他業界
*
カタログダウンロード
*
会社案内
*
 
 
 TOP > 商品紹介 > ユーティリティ切換装置 > シングルコネクタ

     シングルコネクタ
   シングルコネクタ(ユーティリティ切換装置)とは
流体用コネクタ
  最高使用圧力(MPa) 使用流体 サイズ
HNSシリーズ 20.6 石油系作動油 8~25A
LNSシリーズ 1.4 水、石油系作動油、エア 32~50A
NMTシリーズ 0.97 エア、水、特殊ガス 2.5~20mm


HNSシリーズ

LNSシリーズ

NMTシリーズ
マルチユニットや装置に直接組込んで使用します。
お客様で自由に設計してご利用になれます。

電気カプラ
信頼性の高いスプリング・ワイヤー・コンタクトの構造
スプリング式接触子は、接触子の弓状の形状に特長があり、弓状の山の部分がスプリング部の中央ではなくやや前より(開口部より)に設けられています。
このため挿入後に大電流が流れ、スプリングが発熱して弛緩気味になっった際にも十分な接触圧が維持されるようになっています。つまり、十分な接触圧が維持されることにより、スプリング部が何らかの現象で弛緩することがあっても、十分な接触抵抗値/通過抵抗値が実現されることになります。

その他にもお客様の要求される特殊な仕様に合わせた機能を組込むことも可能です。

   シングルコネクタの特長
流体用シングルコネクタは面タッチタイプの接続面に凹凸がなく清掃が簡単です。
接続面の芯ブレは半径1。5mmまで許容できます。
カップリング、ニップル共にリジットな配管ができます。
分離時の液ダレ、接続時の空気混入は殆どありません。
接続時の流体通路は圧力損失の少ない構造です。
   主な実績例
連続鋳造設備(レードル・ターレット、タンディッシュカー、鋳型、ファーネス、他付帯設備)
連続圧延設備(HOT、COLD、形鋼、棒鋼、線材、他付帯設備)
レードル台車・トピードカー・大形クレーン・特殊運搬車両、他
金型成形機自動金型交換装置(インジェクションマシン、ダイキャストマシン、板金プレス、他)
自動溶接成形ライン(ツールチェンジャー、ガンチェンジャー、ジグ交換装置、他)
パレット搬送式自動組立・検査ライン
工作機械(パレットチェンジャー、ツールチェンジャー、他)
   お客様のご要望に応じてコンサルティング致します。
ナブテスコ株式会社 舶用カンパニー 営業部 東京営業Gr.
TEL:03-5213-1155 FAX:03-5213-1173
ページトップへ
TOPお問い合わせ会社案内
©2005 Nabtesco, Inc. All rights reserved.