テレグラフシステム

Telegraph System

最新ネットワーク機能に加え、
操作性・拡張性を備えた船舶用操縦ハンドル

テレグラフシステムについて

ハンドルタイプの発信器と受信器は、遠隔操縦用ハンドルとしても使用する事ができます。オプションのエレクトリックシャフトシステム機能を追加する事により、離れた場所に設置された複数のハンドルと通信によって同期が可能となります。また、左右舷のウイングハンドルと同期させることにより、操縦位置の切替をスムーズに行うことが可能です。

テレグラフシステム

テレグラフハンドル

MT-800-VII

  • ●型式:MT-800-Ⅶ
  • ●出力信号:CAN通信(リモコン指令、テレグラフ間通信)、ポテンショ信号(Max.2系統/option)、リミットスイッチ接点(5点)
  • ●エレクトリックシャフトシステムに組込可(オプション)

最大寸法

縦 260㎜
横 160㎜
高さ(パネル上) 90㎜
高さ(パネル下) 131㎜

従来機種からの改善点

コンパクト化
シリーズ最小モデルとも互換性有
視認性の向上
側面面表示(オプション)、7セグ表示
ブザーの音色選択
ブザー音変更可能
簡素な構造
メンテナンス性、耐荷重性能の向上
故障診断
可動部の状態をセンサで監視し、メモリーに集積したデータを元に、メンテナンス時期をお知らせ

MT-800-V

  • ●型式:MT-800-V
  • ●出力信号:CAN通信(リモコン指令、テレグラフ間通信)、ポテンショ信号( M a x . 2 系統/option)、リミットスイッチ接点(5点)
  • ●エレクトリックシャフトシステムに組込可(オプション)

最大寸法

縦 260㎜
横 170㎜
高さ(パネル上) 100㎜
高さ(パネル下) 130㎜

空気式ハンドル/電気式ハンドル

NC-1、NC-3(空気式)

  • ●型式:NC-1/NC-3
  • ●出力信号:制御空気圧(ガバナ用)、前後進切換信号(空気、接点)、停止信号(空気、接点)

最大寸法

縦 300㎜
横 200㎜
高さ(パネル上) 197㎜
高さ(パネル下) 280㎜

NC-1-C(電気式)

  • ●型式:NC-1/NC-3
  • ●出力信号:ポテンショ、リミットスイッチ接点(ST、AH/AS)

最大寸法

縦 300㎜
横 200㎜
高さ(パネル上) 197㎜
高さ(パネル下) 280㎜

H-2、HC-2、HD-2(空気式)

  • ●型式:H-2、HC-2、HD-2
  • ●出力信号:制御空気圧(ガバナ用)、前後進切換信号(空気、接点)、停止信号(接点)

最大寸法

縦 204㎜
横 116㎜
高さ(パネル上) 250㎜
高さ(パネル下) 170㎜

H-2、HC-2、HD-2(電気式)

  • ●型式:H-2-P
  • ●出力信号:ポテンショ、リミットスイッチ接点(ST、AH/AS)

最大寸法

縦 204㎜
横 116㎜
高さ(パネル上) 250㎜
高さ(パネル下) 170㎜

NMA(空気式)

  • ●型式:NMA
  • ●出力信号:制御空気圧(ガバナ用)、停止、起動信号(空気、接点)

最大寸法

縦 290㎜
横 160㎜
高さ(パネル上) 267㎜
高さ(パネル下) 140㎜

NME(電気式)

  • ●型式:NME
  • ●出力信号:停止、起動信号(接点)

最大寸法

縦 290㎜
横 160㎜
高さ(パネル上) 267㎜
高さ(パネル下) 140㎜

ウイング操縦ハンドル(IP56)

NMW

  • ●型式:NMW
  • ●出力信号:CAN通信(エレシャフシステム)、モーター追従機能付、レピータ(センターハンドル位置)

最大寸法

縦 190㎜
横 117㎜
高さ(パネル上) 147㎜
高さ(パネル下) 180㎜

NMWS

  • ●型式:NMWS
  • ●出力信号:ポテンショ(最大2連)、リミットスイッチ接点(最大2点)

最大寸法

縦 190㎜
横 117㎜
高さ(パネル上) 147㎜
高さ(パネル下) 180㎜

MWP

  • ●型式:MWP
  • ●出力信号:CAN通信(エレシャフシステム)、モーター追従機能付

最大寸法

縦 113㎜
横 146㎜
高さ(パネル上) 125㎜
高さ(パネル下) 68㎜

2基2軸用

MT-800-VII TWIN

  • ●型式:MT-800-VII
  • ●出力信号:ポテンショ(2系統)、リミットスイッチ接点(2系統)

最大寸法

縦 260㎜
横 386㎜
高さ(パネル上) 92㎜
高さ(パネル下) 141㎜

より詳しい情報はカタログをご覧いただくか
お問い合わせください